17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED回転灯 橙・小 ORL-2-071576

LED回転灯 橙・小

通常単価(税別)
1,900
税込単価
2,090
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高耐久性。さびに強いステンレスボルト使用。静音設計。低価格【特長】・省エネ・耐久性に優れたLED回転灯...

詳細を確認
  • 電源
    AC100V
  • カラー
  • LED数 (個)
    18
  • 消費電力 (W)
    5
  • サイズ (mm)
    φ70×高さ140
  • メーカー型式
    ORL-2
  • コード長さ (cm)
    50
  • 仕様
    モーター式ではありません。回転・点滅の2方式。切り換えスイッチ付。
  • 質量 (g)
    約280(コードを除く)
  • メーカー商品名
    LED回転灯 2橙・小
  • 内容量
    1個

型番:

ORL-2-071576
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ORL-2-071576の仕様・寸法情報

電源
AC100V
カラー
LED数(個)
18
消費電力(W)
5
サイズ(mm)
φ70×高さ140
メーカー型式
ORL-2
コード長さ(cm)
50
仕様
モーター式ではありません。回転・点滅の2方式。切り換えスイッチ付。
質量(g)
約280(コードを除く)
メーカー商品名
LED回転灯 2橙・小
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ORL-2-071576

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高耐久性。さびに強いステンレスボルト使用。静音設計。低価格

【特長】
・省エネ・耐久性に優れたLED回転灯。
・回転モード/点滅モードの切替ができます。
・防雨タイプ。
※差込プラグ部は防雨ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED回転灯 橙・小の型番ORL-2-071576のページです。 型番ORL-2-071576に関する仕様情報を記載しております。
LED回転灯 橙・小のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
回転灯・警告灯のメンテナンスフリー化
3
満足度:3.0
フラッシュ発光では明るさもあり十分目立ちます。 回転灯(疑似回転)の場合は明るさ不足。 6方向を順に点灯させる事で疑似的...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED回転灯 橙・小
LED合図灯
LED回転警報機(電池式、人感センサー)
LED警告灯 ニコハザード
電池式LED警告灯
ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット
メーカーオーム電機(ライト)トラスコ中山日惠製作所日惠製作所トラスコ中山仙台銘板
通常価格1,9002,647 -12,340 -14,7382,09183,056
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
電源AC100V単2乾電池×2本(別売)単3乾電池×3本DC4.5V(単3電池×3本)アルカリ単4電池3個(別売)ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個)
カラー-----
LED数(個)18-----
消費電力(W)5-----
サイズ(mm)φ70×高さ140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト