17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池式LEDローソク 全長80mm LED-01S-077731

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電池式LEDローソク 全長80mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LED-01S-077731

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

神棚や仏壇などに使う装飾用の電池式LEDローソク。
【特長】
・ワンプッシュで電源ON / OFF。
・本体底部に穴が空いているので燭台に差し込み可能。
・全長 : 80mm
【用途】
・火気厳禁な場所などに最適。
・小さなお子さまがいるご家庭などにも最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
その他
照明器具タイプ
その他
使用電源
LR41ボタン電池×3(付属品)
光源(個)
橙色LED×2
径(mm)
Φ14
高さ(mm)
80
メーカー型式
LED-01S
特長1
明るさが変わってリアルな輝き。
質量(g)
10(電池含まず)
メーカー商品名
LED電池式ローソクS 8CM
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト