17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

通常単価(税別)
22,94327,415
税込単価
25,23730,157
通常出荷日:1日目

超微粒子超硬に新型の三層PVDコーティングを施したMT8材質でできており、スパイラル溝内に油穴が付いて...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

工具径(D)

(mm)

D1

最小発注数量
0.8
58
12.5
6
3.90
MJ5
1個
1
58
15
6
4.8
MJ6
1個
1.25
64
20
8
6.1
MJ8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,943
( 25,237 )
1日目
22,943
( 25,237 )
1日目
27,415
( 30,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

超微粒子超硬に新型の三層PVDコーティングを施したMT8材質でできており、スパイラル溝内に油穴が付いているため外部給油装置のついていない機械にも適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

航空機用ジェットミニミルスレッド MJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
航空機用ジェットミニミルスレッド MJ
航空機用ジェットミニミルスレッド UNJ
太径のユニファイねじ用 QタイプUN 内径ユニファイねじ用
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO
小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN
MTI ミニミルスレッドISO メートルねじ・内径ねじ用
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格22,943-23,421 -34,651 -20,135 -20,135 -20,618
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
穴種類止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理
被削材(詳細)ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング