17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

通常単価(税別)
30,99451,538
税込単価
34,09356,692
通常出荷日:1日目

BSPTねじ・内外径共用。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラル溝形状なので、切削トルク...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

工具径(D)

(mm)

刃数

Standard

最小発注数量
28インチ
64
14.1
8
7.8
3
RC1/8
1個
19インチ
73
16.7
10
10
4
RC1/4-3/8
1個
11インチ
105
28.9
16
16
4
RC1-2
1個
14インチ
105
26.3
16
16
5
RC1/2-7/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,994
( 34,093 )
1日目
35,373
( 38,910 )
1日目
51,538
( 56,692 )
1日目
50,486
( 55,535 )
1日目

詳細情報

基本情報

BSPTねじ・内外径共用。
【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド BSPT
超硬ソリッド ミルスレッド BSPT
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)
油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT
超硬ソリッド ミルスレッド NPT
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格30,994-26,491 -25,951 -30,994 -35,094 -26,491 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類管用平行管用平行メートル管用平行管用平行管用平行
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用通り穴・止り穴用(兼用)止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング