17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

超硬ソリッド ミルスレッド NPT

通常単価(税別)
29,85883,302
税込単価
32,84491,632
通常出荷日:1日目

内外径ねじ共用。【特長】・ねじ加工がワンパスで出来ます。・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ピッチ

全長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

工具径(D)

(mm)

刃数

Standard

最小発注数量
27TPI
58
9.9
6
6
3
1/16-1/8
1個
18TPI
64
14.8
8
8
3
1/4-3/8
1個
11.5TPI
105
27.6
16
16
4
1-2
1個
8TPI
105
39.7
20
20
4
≧21/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,858
( 32,844 )
1日目
34,950
( 38,445 )
1日目
58,110
( 63,921 )
1日目
83,302
( 91,632 )
1日目

詳細情報

基本情報

内外径ねじ共用。
【特長】
・ねじ加工がワンパスで出来ます。
・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。
・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。
・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。
・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。
・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。
・仕上がりがきれいになります。
・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。
・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。
・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ソリッド ミルスレッド NPTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ソリッド ミルスレッド NPT
超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)
超硬ソリッド ミルスレッド BSPT
超硬ソリッド ミルスレッド NPTF
超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)
油穴付超硬ソリッド ミルスレッド ISO
メーカーカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックスカーメックス
通常価格29,858-29,858 -29,858 -29,858 -29,769 -29,249 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじ種類管用平行メートル管用平行管用平行ユニファイメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
コーティング・表面処理窒化処理鋼用窒化処理窒化処理窒化処理窒化処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング