17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オンオフマグネット

オンオフマグネット

通常単価(税別)
2,8835,322
税込単価
3,1715,854
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

さまざまな用途に使用可能なマグネットベース。【特長】・320Nから1,300Nまで各種の用途に適合する...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

寸法図

寸法図

さまざまな用途に合わせ、320Nの強力小型マグネットから1,300Nの大型マグネットまで用意。

NF0037

NF0037

  • 保持力 320N
  • 寸法 W30×L40×H35mm
  • ねじ穴 M5×0.8
  • 重量 0.23kg
DG0036

DG0036

  • 保持力 800N
  • 寸法 W50×L60×H55mm
  • ねじ穴 M8×1.25
  • 重量 1.0kg
DG0038

DG0038

  • 保持力 1,000N
  • 寸法 W50×L75×H55mm
  • ねじ穴 M8×1.25
  • 重量 1.27kg
DG0039

DG0039

  • 保持力 1,300N
  • 寸法 W50×L120×H55mm
  • ねじ穴 M10×1.25
  • 重量 2.0kg

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • マグネット吸着力(N)

  • 取付ねじ穴寸法

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 重量(kg)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

マグネット吸着力

(N)

取付ねじ穴寸法

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

重量

(kg)

トラスココード

最小発注数量
800
M8×1.25
50
60
55
1.0
412-2071
1個
1000
M8×1.25
50
75
55
1.27
412-2089
1個
1300
M10×1.25
50
120
55
2.0
412-2097
1個
320
M5×0.8
30
40
35
0.23
412-2186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,883
( 3,171 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,541
( 3,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,322
( 5,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,327
( 3,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

さまざまな用途に使用可能なマグネットベース。
【特長】
・320Nから1,300Nまで各種の用途に適合するようにマグネット吸着力、大きさの異なる製品をラインアップ。
・ダイヤル式でマグネットのオン/オフが可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オンオフマグネットのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
切削マシニングの切削クズ排出エアー配管の固定
3
満足度:3.0
マシニング装置内にエアー配管を固定に装置に穴をあける事が出来ない為、マグネットで固定した。 大きい物が入らなかったので、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オンオフマグネット
プッシュボタン式オンオフマグネット
手元微動送り付オンオフマグネット
ねじ穴(5ヶ)付オンオフマグネット
薄型マグネットホルダ台 一般構造用圧延鋼
30x 30x30mm/17kgf/M5x0.8 マグネット台
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)エスコ
通常価格2,883-3,3007,244 -11,34010,000 -2,720
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプマグネットベースマグネットベースマグネットベースマグネットベース薄型永磁ホルダ台マグネットベース
よく一緒に購入される商品

マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング