17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポパイスタンド微調整機構なし

通常単価(税別)
7,318
税込単価
8,050
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アームに触れずに手元微調整!ゲージの微動送り装置が、マグネットのすぐ上にあるため、手振れせず...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(支柱タイプ)
  • 吸着力 (N)
    320
  • 測定器取付穴
    φ6、φ8、φ3/8インチ
  • アリ溝 有無
  • アーム長さ ① (mm)
    120
  • アーム長さ ② (mm)
    110
  • マグネット幅 (mm)
    30
  • マグネット奥行 (mm)
    40
  • マグネット高さ (mm)
    35
  • 質量 (kg)
    0.458
  • トラスココード
    837-9829
  • 備考
    重量236gで吸着力32kgf.と超強力な小型オンオフマグネットが装着されています。

型番:

PH3035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番名称アーム長さ(mm)アーム全長
L1+L2+L3
マグネットアーム先端部
(mm)
重量
(kg)
下アーム(L1)上アーム(L2)保持力
(N)
WLH
PH3035微調整機構ナシ
ポパイスタンド
主柱
φ10×120
副柱
φ8×110
-320304035φ6、φ8、φ3/8"穴
アリ溝
0.458

PH3035の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
320
測定器取付穴
φ6、φ8、φ3/8インチ
アリ溝 有無
アーム長さ ①(mm)
120
アーム長さ ②(mm)
110
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
40
マグネット高さ(mm)
35
質量(kg)
0.458
トラスココード
837-9829
備考
重量236gで吸着力32kgf.と超強力な小型オンオフマグネットが装着されています。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PH3035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,318
( 8,050 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームに触れずに手元微調整!ゲージの微動送り装置が、マグネットのすぐ上にあるため、手振れせず、ゲージの0合わせが瞬時にできます
・ポパイ・ノガフレックスは、代表する小型マグネットベースです
・PH3035のポパイフレックス・ポパイスタンドは、重量236gで吸着力32kgf.と超強力な小型オンオフマグネットが装着されています
・この強力ポパイマグネットの底面は150°にV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポパイスタンド微調整機構なしの型番PH3035のページです。 型番PH3035に関する仕様情報を記載しております。
ポパイスタンド微調整機構なしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポパイスタンド微調整機構なし
先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー
先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし
ノガ・デュアル微調整式DGホルダー DG6160
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格7,31813,13219,5815,88727,3645,464
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)3208001300800784800
測定器取付穴φ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチ6mm、8mm、3/8"穴、アリ溝付φ6、φ8、φ3/8インチ
アリ溝 有無
アーム長さ ①(mm)120203350176101176

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング