17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポパイフレックスキット

通常単価(税別)
29,58034,762
税込単価
32,53838,238
通常出荷日:1日目

微調整可能なスタンドとインジケータのセット。【特長】・アームに触れずに手元微調整。・手振れせず、ゲージ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

手元で微調整可能なスタンドとインジケータのセット

ポパイフレックスキットの外観

ポパイフレックスキットの外観

セット内容

  • ポパイフレックス(NF1021 全方位手元微調整機構付き、NF10403 ワンタッチ手元微動送り機構付き)
  • テストインジケーター(NF1000、NF2000)

製品仕様

テストインジケーターの外観

テストインジケーターの外観

NF1000

  • 0.01mm目盛り
  • 測定範囲 0.8mm
  • ノークラッチタイプ

NF2000

  • 0.002mm目盛り
  • 測定範囲 0.28mm
  • ノークラッチタイプ

製品仕様

アームに振れずに手元で微調整可能。ゲージの微動送り装置がマグネットのすぐ上にあるため、手振れせずゲージの0合わせが瞬時に可能。 重量236gで吸着力32kgf.の強力な小型オンオフマグネットを装着。

アームに振れずに手元で微調整可能。ゲージの微動送り装置がマグネットのすぐ上にあるため、手振れせずゲージの0合わせが瞬時に可能。
重量236gで吸着力32kgf.の強力な小型オンオフマグネットを装着。

微調整ねじは、ゆるめると全周囲に動かすことができるため、360°どの方向にもゲージを傾斜させることが可能。

微調整ねじは、ゆるめると全周囲に動かすことができるため、360°どの方向にもゲージを傾斜させることが可能。

寸法図

寸法図

  • 下アーム長さ(L1) 56mm
  • 上アーム長さ(L2) 51mm
  • アーム全長(L1+L2+L3) 128.5mm
  • アーム先端部 φ8(直径8mm)穴、アリ溝、6×8mmアダプター付き
  • マグネット W30×L40×H35mm、保持力320N
  • 重量 0.5353kg
施盤上での使用例 丸物ワークに上からあてる

施盤上での使用例 丸物ワークに上からあてる

施盤上での使用例 ワーク端面に側面からあてる

施盤上での使用例 ワーク端面に側面からあてる

ワンタッチ手元微動送り機構付きポパイフレックス(NF10403)の仕様

独自の皿バネ付きベアリングを採用しているため、アームの締め付け力が強靭でアーム全体を強力にロック。 強力なオンオフマグネット付き。 アームはブラックフィニッシュ仕上げ。

独自の皿バネ付きベアリングを採用しているため、アームの締め付け力が強靭でアーム全体を強力にロック。
強力なオンオフマグネット付き。
アームはブラックフィニッシュ仕上げ。

ワンタッチ手元微動送り機構 アームに触れずにゲージ針を微動送りさせるため、0合わせが容易。

ワンタッチ手元微動送り機構
アームに触れずにゲージ針を微動送りさせるため、0合わせが容易。

寸法図

寸法図

  • 下アーム長さ(L1) 56mm
  • 上アーム長さ(L2) 51mm
  • アーム全長(L1+L2+L3) 128.5mm
  • マグネット W30×L40×H35mm、保持力320N
  • 先端部穴寸法 φ8(直径8mm)、8mm×6mmアダプター付き
  • 全高 202mm
  • 重量 0.52kg

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

トラスココード

最小発注数量
NF1021(全方位手元微調整機構付ポパイフレックス)、NF1000(テストインジケーター)
837-9821
1個
NF1021(全方位手元微調整機構付ポパイフレックス)、NF2000(テストインジケーター)
-
1個
NF10403(ワンタッチ手元微動送り機構付ポパイフレックス)、NF1000(テストインジケーター)
837-9822
1個
NF10403(ワンタッチ手元微動送り機構付ポパイフレックス)、NF2000(テストインジケーター)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,762
( 38,238 )
1日目
31,820
( 35,002 )
1日目
29,580
( 32,538 )
1日目
31,755
( 34,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

微調整可能なスタンドとインジケータのセット。
【特長】
・アームに触れずに手元微調整。
・手振れせず、ゲージの0合わせが瞬時に可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポパイフレックスキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポパイフレックスキット
フレキシブルバイス
関節式モジュラーアーム
パーツ スタンダード マグネットベース MB0020
支柱タイプPHホルダー用アーム
ミニマグネットベース MB-7用部品
メーカーノガ・ウォーターズカネテックノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)
通常価格29,580-72,37211,690 -70011,104 -4,601
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツマグネットスタンド用パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング