ツール用品技術窓口

デュアルアーム・ミニ

通常単価(税別)
44,86941,351
税込単価
49,35645,486
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(アームタイプ)
  • 吸着力 (N)
    320
  • 取付ねじ
    1/4"
  • マグネット幅 (mm)
    30
  • マグネット奥行 (mm)
    40
  • マグネット高さ (mm)
    35
  • 質量 (kg)
    0.51
  • 全高 (mm)
    250
  • アーム寸法 (mm)
    56×51
  • アーム保持力 (kg)
    アーム先端部:2.7/カメラ取付部:1.5
  • トラスココード
    330-9975
  • JANコード
    4534644019570
  • 質量(g)
    510.000
  • 特長1
    フレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造となっており、デジタルカメラ・顕微鏡等を簡単に自由な位置・角度で固定できます。
  • 特長2
    アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止するため、安心して使用できます。
  • 特長3
    強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため機械の上や、スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮します。
  • 特長4
    本当に自由な角度でカメラを固定できるため真上からのサンプル品の撮影等も簡単にできます。シャッター速度を遅くして被写界深度の深い精密な製品写真も意のままです。

型番:

DA1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造

デュアルアーム・ミニの外観

デュアルアームの特徴

  • フレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造となっており、デジタルカメラ・顕微鏡などを簡単に自由な位置・角度で固定できる。
  • アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止するため、安心して使用できる。
  • 強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため機械の上や、スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮(鉄板や機械に直接取り付ける金具もある)。
  • 本当に自由な角度でカメラを固定できるため真上からのサンプル品の撮影等も簡単にできる。シャッター速度を遅くして被写界深度の深い製品写真も意のまま。

デュアルアーム・ミニ
アーム寸法 : 56×51mm
アーム保持力(kg / 参考値) : アーム先頭部2.7kg、カメラ取付部1.5kg
オンオフマグネット : 保持力320N、サイズ30×40×35Hmm
全高 : 250mm
重量 : 0.51kg

撮影アングルを強力にロックするフレックスアームに落下防止用フレキシブルチューブを添えた安全二重構造。

撮影アングルを強力にロックするフレックスアームに落下防止用フレキシブルチューブを添えた安全二重構造。

先端のカメラ等取付部のねじ寸法は、インチねじで1/4”となっている。

先端のカメラ等取付部のねじ寸法は、インチねじで1/4”となっている。

DA1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
320
取付ねじ
1/4"
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
40
マグネット高さ(mm)
35
質量(kg)
0.51
全高(mm)
250
アーム寸法(mm)
56×51
アーム保持力(kg)
アーム先端部:2.7/カメラ取付部:1.5
トラスココード
330-9975
JANコード
4534644019570
質量(g)
510.000
特長1
フレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造となっており、デジタルカメラ・顕微鏡等を簡単に自由な位置・角度で固定できます。
特長2
アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止するため、安心して使用できます。
特長3
強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため機械の上や、スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮します。
特長4
本当に自由な角度でカメラを固定できるため真上からのサンプル品の撮影等も簡単にできます。シャッター速度を遅くして被写界深度の深い精密な製品写真も意のままです。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,86941,351
( 45,486 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブルアームは真ん中のノブを締めることによって、3つのアーム関節を強力にロックするメカ式構造となっており、デジタルカメラ・顕微鏡等を簡単に自由な位置・角度で固定できます
・アームに添えられたフレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防止するため、安心して使用できます
・強力なオンオフマグネットが標準で付属しているため機械の上や、スチール製の作業台上などで、抜群の使い易さを発揮します(鉄板や機械に直接取り付ける金具もあります)
・本当に自由な角度でカメラを固定できるため真上からのサンプル品の撮影等も簡単にできます。シャッター速度を遅くして被写界深度の深い製品写真も意のままです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルアーム・ミニの型番DA1000のページです。 型番DA1000に関する仕様情報を記載しております。
デュアルアーム・ミニのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
カメラ固定台として使用します。
5
満足度:5.0
台座がマグネット式の為、磁石のくっつくところであれば垂直面や天井にもくっ付けられます。三脚だと安定した地面が必要ですが、...もっと読む
0人が参考にしています。
製造ラインで使用。
3
満足度:3.0
製品の日常管理・品質チェックをする時に、ルーペやライトを取り付けて使っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルアーム・ミニ
デュアルアーム・プロ
マグネットベース ミニタイプ
アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー
先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー
ミニマグネットベース B-2
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)
通常価格44,86966,8903,88727,48013,1326,800
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)320100025080080080
取付ねじ1/4"1/4"M5×0.8M8×1.25M8×1.25M5×0.8
マグネット幅(mm)3050305050Φ25
マグネット奥行(mm)4075356060Φ25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング