17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー

通常単価(税別)
27,480
税込単価
30,228
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。【特長】・Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付...

詳細を確認

型番:

MG71003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

重量級ダイヤルゲージホルダー

重量級ダイヤルゲージホルダーの外観
  • Φ6(直径6mm)、Φ8(直径8mm)とΦ3 / 8(直径3 / 8mm)穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルケージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできる。
  • 独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中心部のノブによる締め付けがスムーズで強靭。
  • マグネットスペースは強力なオンオフタイプを使用。
  • アームはクロームを使用しないブラックフィニッシュ。

MG71003(アーム先端微調節機構付ロングアーム重量級ダイヤルケージホルダー)
アームの長さ : 下アーム(L1)163mm、上アーム(L2)113mm、
アーム全長(L1+L2+L3) : 347mm
マグネット : 保持力(N)800、W50、L60、H55
アーム下部ねじ寸法(D) : M8×1.25
全高 : 437mm
重量 : 1.95kg

アーム寸法図(A)

アーム寸法図(A)

アーム寸法図(B)

アーム寸法図(B)

MG71003の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
800
測定器取付穴
φ6、φ8、φ3/8インチ
アリ溝 有無
取付ねじ
M8×1.25
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
60
マグネット高さ(mm)
55
質量(kg)
1.95
アーム全長(mm)
347
全高(mm)
437
アーム寸法(mm)
163×113
トラスココード
837-9816
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MG71003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,480
( 30,228 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。
【特長】
・Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます
・ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です
・マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています
・アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです
・ロングアーム
・80kgf.オンオフマグネット付
・重量級ダイヤルゲージホルダー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダーの型番MG71003のページです。 型番MG71003に関する仕様情報を記載しております。
アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
実体顕微鏡の自在アームとして
5
満足度:5.0
アームのロックがツマミの締めで瞬時に行えるので非常に行い易い。 可搬重量も現物1Kgに対し4Kgと余裕が有り、マグネット...もっと読む
1人が参考にしています。
試験用
4
満足度:4.0
試験で大きなサンプルを扱うときにアームの長いものが必要になりましたので、ミスミのカタログで検索してこの商品を選びました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーム先端微調整機構付ロングアーム重量級ダイヤルゲージホルダー
先端微調整機構付支柱タイプ大型ロングPHホルダー
先端微調整機構付支柱タイプ標準PHホルダー
ミニマグネットベース 微動付ロング
マグネットベース 微動付
ミニマグネットベース 微動付
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格27,48019,58113,1329,2453,3656,603
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)80013008008580065
測定器取付穴φ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチφ6φ6、φ8φ6
アリ溝 有無
取付ねじM8×1.25M10×1.25M8×1.25M5×0.8M8×1.25M5×0.8
よく一緒に購入される商品

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました