17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポケットエア釘打(内装ボード用) AN303P AN303P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポケットエア釘打(内装ボード用) AN303P

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AN303P

2026年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量0.9kg
・木造板金を軽快にこなす
・内装/木造・板金

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ネイル用)
仕様
エア
詳細タイプ
ポケットネイル32mm
サイズ(mm)
209
質量(g)
900
特長詳細
軽量0.9kg!/木造板金を軽快にこなす!
用途
内装/木造・板金
仕様詳細
打込み深さ調整/単発/連続打ち切替/エアリサイクル機構付/プラスチックケース付/山打ち対応/谷打ち対応
標準付属品
ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、加工用)六角棒レンチ2・4(各1本)・油さし・セフティゴーグル
使用釘サイズ(mm)
ポケットネイル 16~32
使用ホース内径(mm)
6.5以上
釘/鋲装てん数(本)
150/188(1巻数)
よく一緒に購入される商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト