17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

集じん機(粉じん用)

通常単価(税別)
46,534
税込単価
51,187
通常出荷日:3日目

【特長】・コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!・ブロワ(送風)作業も可能

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 電源 (V)
    100
  • 集じん容量 (L)
    100
  • 最大風量 (㎥/min)
    8.7
  • コード (m)
    5
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 特長
    コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!ブロワ(送風)作業も可能!
  • 付属品
    ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)ダストバッグ
  • 電流 (A)
    11
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    5[510]
  • 質量 (g)
    9300

型番:

411P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

集じん機(粉じん用) 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最大風量
(m3/min)
[m3/分]
最大真空度
(kPa)
[mm水柱]
集じん容量
(L)
電源(V)電流(A)消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
411P8.75[510]100単相100111,0509.35ホースコンプリート
(2.5m/口元取付金具付)
ダストバッグ

使用方法・使用事例

使用事例

集じん機(粉じん用) 使用事例-1

梱包用ダンボール箱を簡易集じんフードとして利用可能!

集じん機(粉じん用) 使用事例-2

防じんマルノコなどを接続して、ダイレクト集じん!

411Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
電源(V)
100
集じん容量(L)
100
最大風量(㎥/min)
8.7
コード(m)
5
消費電力(W)
1050
特長
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!ブロワ(送風)作業も可能!
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)ダストバッグ
電流(A)
11
最大真空度((kPa)[mm水柱])
5[510]
質量(g)
9300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
411P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,534
( 51,187 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!
・ブロワ(送風)作業も可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機(粉じん用)の型番411Pのページです。 型番411Pに関する仕様情報を記載しております。
集じん機(粉じん用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機(粉じん用)
乾湿両用 集じん機 M442
電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ
小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2
木工用集じん機
充電式小型集じん機VC
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格46,53427,36970,05731,49947,40818,633 -
通常出荷日3日目4日目3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機-
用途乾式乾湿両用乾湿両用乾式乾式-
種類粉じんタイプハンディタイプハンディタイプ粉じんタイプ--
電源(V)100単相100AC100100100-
集じん容量(L)100886.6200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト