17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

木工用集じん機

通常単価(税別)
47,40845,985
税込単価
52,14950,584
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・木工機から出る木屑の集じんに!・集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 電源 (V)
    100
  • 集じん容量 (L)
    200
  • 最大風量 (㎥/min)
    8.7
  • コード (m)
    5
  • 消費電力 (W)
    1050
  • 特長
    木工機から出る木屑の集じんに!集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!
  • 付属品
    ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)ダストバッグ
  • 電流 (A)
    11
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    5[510]
  • 質量 (g)
    9300

型番:

410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

木工用集じん機  製品仕様
 
  • カーボンブラシ:166
 
最大風量
(m3/min)[m3/分]
最大真空度
(kPa)[mm水柱]
集じん容量
(L)
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
8.75[510]200単相100111,0509.35ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)
ダストバッグ

410の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
電源(V)
100
集じん容量(L)
200
最大風量(㎥/min)
8.7
コード(m)
5
消費電力(W)
1050
特長
木工機から出る木屑の集じんに!集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)ダストバッグ
電流(A)
11
最大真空度((kPa)[mm水柱])
5[510]
質量(g)
9300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,40845,985
( 50,584 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工機から出る木屑の集じんに!
・集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用集じん機の型番410のページです。 型番410に関する仕様情報を記載しております。
木工用集じん機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用集じん機
集じん機(粉じん用)
乾湿両用 集じん機 M442
電源ハイブリッド集じん機 (乾湿両用) VC860DZ
小型集じん機 最大風量(m3/min) 3.2
集じん機 490
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格47,40846,53427,36970,05731,49941,837
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目3日目1日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾湿両用乾湿両用乾式乾湿両用
電源(V)100100単相100AC100100-
集じん容量(L)200100886.632
最大風量(㎥/min)8.78.73.53.63.23.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト