17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

内装エアコンプレッサ

通常単価(税別)
148,174
税込単価
162,991
通常出荷日:3日目

小型・軽量11kg。移動に便利なショルダベルト付。アウターロータ型DCブラシレスモータ+新ロッキングピ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,174
( 162,991 )
3日目
148,174
( 162,991 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型・軽量11kg。移動に便利なショルダベルト付。アウターロータ型DCブラシレスモータ+新ロッキングピストンで更に耐久性向上。内装作業がさらに快適に、実打ち性能約20%向上!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内装エアコンプレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装エアコンプレッサ
エアコンプレッサ AC500XG
エアコンプレッサ AC500XL
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
圧縮機本体 一段圧縮機BN-37A
タンクマウントシリーズ オイルフリー コンプレッサ VLT形
メーカーマキタマキタマキタ日東工器明治機械製作所東芝(モータ・コンプレッサ)
通常価格148,174193,200 -164,202 -21,695 -282,926197,898
通常出荷日3日目3日目3日目19日目10日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト