17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電気カンナ
マキタ
82ミリ充電式カンナKP001G
マキタ
ラインポンプ (三相200V)
荏原製作所

充電式カンナ

通常単価(税別)
25,85638,894
税込単価
28,44242,783
通常出荷日:3日目

【特長】・構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適KP140AC機並みのパワフル切削K...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃式
  • 最大切断幅 (mm)
    82
  • カーボンブラシの呼び番号
    441
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

充電式カンナ  仕様01

KP140D

充電式カンナ  仕様02

KP180D

充電式カンナ  仕様03

刃の接触を防ぐフット付

 
  • リチウムイオン:3.0Ah
  • KP140DRF:バッテリ BL1430、充電器DC18RA付
  • KP140DZ:バッテリ・充電器別売
  • KP180DRF:バッテリ BL1830、充電器DC18RC付
  • KP180DZ:バッテリ・充電器別売

規格表

充電式カンナ  規格表01

※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

使用方法・使用事例

使用事例

充電式カンナ  使用例01

KP140D

充電式カンナ  使用例02

KP180D

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 回転数((min-1)[回転/分])

  • 電源(V)

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

種類

回転数

((min-1)[回転/分])

電源

(V)

本体・セット

質量

(g)

最大切削深さ

(㎜)

標準付属品

1充電当たりの作業量(目安)

仕様

最小発注数量
その他電動工具
13000
直流14.4
バッテリBL1430・充電器DC18RA付
3200
1.6
替刃式:カンナ刃1組(本機取付) カンナ刃取付工具一式(ボックスレンチ9(782209-3))
(米松(幅50mm) 切削深さ1.0mm) 約50m
集じん機接続可/ブレーキ付/充電時間(目安):22分
1個
その他電動工具
14000
直流18
バッテリ・充電器別売
3300
2
替刃式:カンナ刃1組(本機取付)・予備カンナ刃1組 ボックスレンチ9(782209-3)
-
集じん機接続可/ブレーキ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,894
( 42,783 )
3日目
25,856
( 28,442 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適
KP140
AC機並みのパワフル切削
KP180
・18Vでさらなる作業量&パワー
・最大切削深さ2.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式カンナのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工に使用
5
満足度:5.0
パワーも十分あり、使用感はコードが無い分取り回しが良く非常に使いやすいです。少し重たいですがコードが無いので全く問題ない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式カンナ
曲面カンナ
電気カンナ
82ミリ充電式カンナ KP181D
82ミリカンナ M194
電気カンナ 切削幅110mm
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格25,856-33,87820,024 -33,757 -19,33824,462
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ替刃式研磨式-替刃式電気カンナ-
最大切断幅(mm)82110828282110
カーボンブラシの呼び番号441154408--107

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト