17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気カンナ 切削幅110mm

通常単価(税別)
24,462
税込単価
26,908
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・小型ながら3寸5分を一削りです。電気カンナ 切削幅110mmです。

  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    16000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    11
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    4200
  • 最大切削深さ (㎜)
    2
  • 最大切断幅 (mm)
    110
  • 仕様
    二重絶縁/集じん機接続可
  • カーボンブラシの呼び番号
    107
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

電気カンナ 切削幅110mm 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最大
切削

(mm)
最大
切削
深さ
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]


(V)


(A)
消費
電力
(W)
コード
(m)


(kg)
標準付属品
替刄式研磨式
1911B/SP110216,000

100
111,05054.2カンナ刄1組
(本機取付)
予備カンナ刄1組
ボックスレンチ9
(782209-3)
カンナ刄1組
(本機取付)
カンナ刄取付工具一式
(ボックスレンチ9(782209-3))

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

標準付属品

最小発注数量
研磨式
カンナ刃1組(本機取付)、カンナ刃取付工具一式(ボックスレンチ9(782209-3))
1個
替刃式
カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,462
( 26,908 )
3日目
24,462
( 26,908 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・小型ながら3寸5分を一削りです。電気カンナ 切削幅110mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気カンナ 切削幅110mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
材木のカンナがけ
4
満足度:4.0
昔ながらの電気カンナ。私は刃つけが微調整できるので研磨式で使っています。プレーナーがけされた外材が多い昨今、出番は少なく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気カンナ 切削幅110mm
電気カンナ
曲面カンナ
82ミリカンナ M194
コンクリートカンナ PC9003
仕上げみぞきり
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格24,46220,024 -33,87819,33831,82264,306
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
回転数((min-1)[回転/分])16000170001500017000120009,000
電源(V)単相100単相100単相100単相100AC100単相100
電流(A)116.1116.17.415
消費電力(W)105058010505807201,430
コード(m)52.552.52.58

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト