17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電気カンナ 切削幅155mm/136mm

通常単価(税別)
52,27853,793
税込単価
57,50659,172
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・マキタアクセサリー含むその他電動工具電気カンナ。

  • 商品タイプ
    替刃式
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    12
  • 消費電力 (W)
    1140
  • コード (m)
    8
  • 最大切削深さ (㎜)
    3
  • 標準付属品
    カンナ刃1組(本機取付)、予備カンナ刃1組、ボックスレンチ9(782209-3)
  • カーボンブラシの呼び番号
    154
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 2スピード(1804NSPのみ)
  • マキタの集じん機に接続できます。
  • カーボンブラシの呼び番号:CB-154
型番最大切削幅
(mm)
最大切削深さ
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
電源
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
替刃式
1804NSP1363高速16,000
低速12,000
単相100121,14087.8・カンナ刃1組(本機取付)
・予備カンナ刃1組
・ボックスレンチ9(782209-3)
1805NSP155315,000121,14087.9

外形図

電気カンナ 切削幅155mm/136mm 外形図

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 回転数((min-1)[回転/分])

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

回転数

((min-1)[回転/分])

質量

(g)

最大切断幅

(mm)

仕様

最小発注数量
高速16000低速12000
7800
136
集じん機接続可/2スピード
1個
15000
7900
155
集じん機接続可
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,278
( 57,506 )
3日目
53,793
( 59,172 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・マキタアクセサリー含むその他電動工具電気カンナ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気カンナ 切削幅155mm/136mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気カンナ 切削幅155mm/136mm
曲面カンナ
82ミリカンナ M194
コード式芝生バリカンMUM
トリマM373
電気カンナ 切削幅110mm
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格52,278-33,87819,33813,400 -10,89024,462
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ替刃式研磨式電気カンナ芝生バリカントリマ-
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)12116.10.95.311
消費電力(W)11401050580805001050
コード(m)852.50.325

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト