17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

曲面カンナ

通常単価(税別)
33,878
税込単価
37,266
通常出荷日:3日目

【特長】・入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800㎜、最大3,000㎜

  • 商品タイプ
    研磨式
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    15000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    11
  • 消費電力 (W)
    1050
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    5500
  • 最大切削深さ (㎜)
    4
  • 最大切断幅 (mm)
    110
  • 標準付属品
    研磨式:カンナ刃1組(本機取付) カンナ刃取付工具一式(ボックスレンチ9(782209-3))
  • 仕様
    二重絶縁/ブレーキ付
  • カーボンブラシの呼び番号
    154

型番:

1003BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1003BAの仕様・寸法情報

商品タイプ
研磨式
回転数((min-1)[回転/分])
15000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード(m)
5
質量(g)
5500
最大切削深さ(㎜)
4
最大切断幅(mm)
110
標準付属品
研磨式:カンナ刃1組(本機取付) カンナ刃取付工具一式(ボックスレンチ9(782209-3))
仕様
二重絶縁/ブレーキ付
カーボンブラシの呼び番号
154

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
1003BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,878
( 37,266 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800㎜、最大3,000㎜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曲面カンナの型番1003BAのページです。 型番1003BAに関する仕様情報を記載しております。
曲面カンナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曲面カンナ
82ミリカンナ M194
トリマM373
電気カンナ
コンクリートカンナ PC9003
電気カンナ 切削幅110mm
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格33,87819,33810,89020,024 -31,82224,462
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ研磨式電気カンナトリマ---
回転数((min-1)[回転/分])150001700035000170001200016000
電源(V)単相100単相100単相100単相100AC100単相100
電流(A)116.15.36.17.411
消費電力(W)10505805005807201050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト