17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタユニット

通常単価(税別)
134,104
税込単価
147,514
通常出荷日:3日目

ユニット交換でアングル加工(切る・切り欠く・曲げる)に威力を発揮!切断変形が少ないダブルカット方式!ス...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    7200
  • 特長
    ユニット交換でアングル加工(切る・切り欠く・曲げる)に威力を発揮!切断変形が少ないダブルカット方式!スチールケース付
  • 最大能力
    L 形鋼50×50×t6mm(SS400)/L 形鋼50×50×t4mm(SUS304)
  • 仕様
    スチールケース付

型番:

AK650C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AK650Cの仕様・寸法情報

質量(g)
7200
特長
ユニット交換でアングル加工(切る・切り欠く・曲げる)に威力を発揮!切断変形が少ないダブルカット方式!スチールケース付
最大能力
L 形鋼50×50×t6mm(SS400)/L 形鋼50×50×t4mm(SUS304)
仕様
スチールケース付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK650C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,104
( 147,514 )
3日目

詳細情報

基本情報

ユニット交換でアングル加工(切る・切り欠く・曲げる)に威力を発揮!切断変形が少ないダブルカット方式!スチールケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタユニットの型番AK650Cのページです。 型番AK650Cに関する仕様情報を記載しております。
カッタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタユニット
ジョイントカッタ
仕上げみぞきり
小型ミゾキリ
充電式ボードトリマ CO181D
充電式保冷温庫CW00
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格134,10446,10964,30627,70926,203 -57,783 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
質量(g)72002300680040001600(バッテリ含む)-
特長ユニット交換でアングル加工(切る・切り欠く・曲げる)に威力を発揮!切断変形が少ないダブルカット方式!スチールケース付簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工握りやすい細径ボディ!二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機に接続できます。ブレーキ付/木箱付「30 度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。ガイドルールセット品(別販売品)194291-4 1,700 円幅広材の加工が容易!二重絶縁。ブレーキ付。ライト付。集じん機に接続できます。--
最大能力L 形鋼50×50×t6mm(SS400)/L 形鋼50×50×t4mm(SUS304)-----
仕様スチールケース付二重絶縁/プラスチックケース付/集じん機接続可ブレーキ付/木箱付二重絶縁/LEDライト/集じん機接続可チャック孔径:6・8mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト