17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パッド150

通常単価(税別)
5,873
税込単価
6,460
通常出荷日:3日目

ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可能です。パッド(マジック式)

  • 種類
    保守部品・消耗品
  • 外径 (mm)
    パッド150(軽量タイプ)
  • タイプ
    パッド(マジック式)
  • 特長
    ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可。
  • 適用モデル
    PV7001C

型番:

A-33788
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-33788の仕様・寸法情報

種類
保守部品・消耗品
外径(mm)
パッド150(軽量タイプ)
タイプ
パッド(マジック式)
特長
ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可。
適用モデル
PV7001C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-33788
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,873
( 6,460 )
3日目

詳細情報

基本情報

ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可能です。
パッド(マジック式)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッド150の型番A-33788のページです。 型番A-33788に関する仕様情報を記載しております。
パッド150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッド150
電子コンクリートカンナ PC5010CN
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
電動ドリル用 塩ビ管用内径カッターセット
10.8V コードレスエアダスタ RA12DA
充電式鉄筋結束機 TR181D
メーカーマキタマキタ泉精器製作所トップ工業HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格5,87346,98068,43515,79213,892133,535 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目3日目
種類保守部品・消耗品その他電動工具その他関連用品先端アクセサリその他電動工具その他電動工具
外径(mm)パッド150(軽量タイプ)125----
タイプパッド(マジック式)-----
特長ウールパッド/スポンジパッドのいずれも使用可。-----
適用モデルPV7001C-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト