17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

仕上げみぞきり

通常単価(税別)
64,306
税込単価
70,737
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・ブレーキ付/木箱付です。仕上げみぞきりです。

  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    9,000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    15
  • 消費電力 (W)
    1,430
  • コード (m)
    8
  • 質量 (g)
    6800
  • 最大切削深さ (㎜)
    三面仕上カッタ 31/普通カッタ 31/胴ブチカッタ 25.5
  • 特長
    ブレーキ付/木箱付
  • 切削幅 (㎜)
    三面仕上カッタ 3~36(1分~1寸2分)普通カッタ 2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ 39(1寸3分)/42(1寸4分)/ 46(1寸5分)
  • 標準付属品
    フランジ35・平行定規・合じゃくり定規スパナ19(781206-6)・21(781029-2)(各1本)・フチカケ防止板
  • 仕様
    ブレーキ付/木箱付
  • カーボンブラシの呼び番号
    154

型番:

3803ASP
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3803ASPの仕様・寸法情報

回転数((min-1)[回転/分])
9,000
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1,430
コード(m)
8
質量(g)
6800
最大切削深さ(㎜)
三面仕上カッタ 31/普通カッタ 31/胴ブチカッタ 25.5
特長
ブレーキ付/木箱付
切削幅(㎜)
三面仕上カッタ 3~36(1分~1寸2分)普通カッタ 2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ 39(1寸3分)/42(1寸4分)/ 46(1寸5分)
標準付属品
フランジ35・平行定規・合じゃくり定規スパナ19(781206-6)・21(781029-2)(各1本)・フチカケ防止板
仕様
ブレーキ付/木箱付
カーボンブラシの呼び番号
154

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3803ASP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,306
( 70,737 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・ブレーキ付/木箱付です。仕上げみぞきりです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仕上げみぞきりの型番3803ASPのページです。 型番3803ASPに関する仕様情報を記載しております。
仕上げみぞきりのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仕上げみぞきり
曲面カンナ
電気カンナ 切削幅110mm
小型ミゾキリ
トリマM373
82ミリカンナ M194
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格64,30633,87824,46227,70910,89019,338
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
回転数((min-1)[回転/分])9,00015000160008,0003500017000
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)151111125.36.1
消費電力(W)1,430105010501,150500580
コード(m)855522.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト