17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型ミゾキリ

通常単価(税別)
27,709
税込単価
30,480
通常出荷日:3日目

【特長】・「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます・ガイドルールセット品(別販売品)194291...

詳細を確認
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    8,000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    12
  • 消費電力 (W)
    1,150
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    4000
  • 最大切削深さ (㎜)
    24(90°時)
  • 特長
    「30 度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。ガイドルールセット品(別販売品)194291-4 1,700 円幅広材の加工が容易!二重絶縁。ブレーキ付。ライト付。集じん機に接続できます。
  • 切削幅 (㎜)
    三面仕上カッタ 3~21(1分~7分)普通カッタ 2.4~21(8厘~7分)
  • 標準付属品
    スパナ19(781010-3)・22(781011-1)(各1本)フラットワッシャ15・平行定規
  • 仕様
    二重絶縁/LEDライト/集じん機接続可
  • カーボンブラシの呼び番号
    322

型番:

3005BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • カッタ別売
小型ミゾキリ 仕様01

規格表

小型ミゾキリ 規格表01

3005BAの仕様・寸法情報

回転数((min-1)[回転/分])
8,000
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1,150
コード(m)
5
質量(g)
4000
最大切削深さ(㎜)
24(90°時)
特長
「30 度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。ガイドルールセット品(別販売品)194291-4 1,700 円幅広材の加工が容易!二重絶縁。ブレーキ付。ライト付。集じん機に接続できます。
切削幅(㎜)
三面仕上カッタ 3~21(1分~7分)普通カッタ 2.4~21(8厘~7分)
標準付属品
スパナ19(781010-3)・22(781011-1)(各1本)フラットワッシャ15・平行定規
仕様
二重絶縁/LEDライト/集じん機接続可
カーボンブラシの呼び番号
322

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3005BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,709
( 30,480 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます
・ガイドルールセット品(別販売品)194291-4
・幅広材の加工が容易
・ブレーキ付。ライト付。集じん機に接続できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ミゾキリの型番3005BAのページです。 型番3005BAに関する仕様情報を記載しております。
小型ミゾキリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ミゾキリ
曲面カンナ
仕上げみぞきり
電気カンナ 切削幅110mm
トリマM373
82ミリカンナ M194
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格27,70933,87864,30624,46210,89019,338
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
回転数((min-1)[回転/分])8,000150009,000160003500017000
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
電流(A)121115115.36.1
消費電力(W)1,15010501,4301050500580
コード(m)558522.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト