17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チップソー研磨機

通常単価(税別)
99,685
税込単価
109,654
通常出荷日:3日目

【特長】・小径のチップソー(外径80~115mm)の研磨にはブレードベースセット品・外径80~500m...

詳細を確認
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    5,500
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    2
  • 消費電力 (W)
    190
  • コード (m)
    2
  • 質量 (g)
    11000
  • 能力 (㎜)
    外径80~500㎜台金の厚み4㎜まで
  • 特長
    小径のチップソー(外径80 〜115 ㎜)の研磨にはブレードベースセット品
  • 標準付属品
    ダイヤモンドホイール80(粒度325N)・リング15・スリーブ15・アウタフランジ30・ストッパ・スパナ10-13(781202-4)・ボックスレンチ9(782209-3)・ドレッサストーン100-600

型番:

9803
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9803の仕様・寸法情報

回転数((min-1)[回転/分])
5,500
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード(m)
2
質量(g)
11000
能力(㎜)
外径80~500㎜台金の厚み4㎜まで
特長
小径のチップソー(外径80 〜115 ㎜)の研磨にはブレードベースセット品
標準付属品
ダイヤモンドホイール80(粒度325N)・リング15・スリーブ15・アウタフランジ30・ストッパ・スパナ10-13(781202-4)・ボックスレンチ9(782209-3)・ドレッサストーン100-600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,685
( 109,654 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径のチップソー(外径80~115mm)の研磨にはブレードベースセット品
・外径80~500mmまでのチップソーを刃付け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー研磨機の型番9803のページです。 型番9803に関する仕様情報を記載しております。
チップソー研磨機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー研磨機
コンクリートカンナ PC9003
82ミリカンナ M194
ジョイントカッタ
仕上げみぞきり
トリマM373
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格99,68531,82219,33846,10964,30610,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
回転数((min-1)[回転/分])5,5001200017000110009,00035000
電源(V)単相100AC100単相100単相100単相100単相100
電流(A)27.46.17.3155.3
消費電力(W)1907205807011,430500
コード(m)22.52.52.582

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト