17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6mm タッパ

通常単価(税別)
27,817
税込単価
30,599
通常出荷日:3日目

【特長】・鉄板や樹脂へのネジ立て作業に便利なトルク調整機構付

  • 詳細タイプ
    タッパ-
  • ネジ立て能力(鉄) (mm)
    6
  • ネジ立て能力(アルミ.鋳鉄) (mm)
    8
  • ネジ立て回転数 (min-1)(回転/分)
    380
  • 戻り回転数 (min-1)(回転/分)
    750
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    2.2
  • 消費電力 (W)
    200
  • コード (m)
    2.5
  • 質量 (g)
    2000
  • 標準付属品
    チャックキーS10(763414-1)
  • 仕様
    二重絶縁/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号75。

型番:

6806B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

6ミリ タッパー 仕様01

規格表

6ミリ タッパー 規格表01

6806Bの仕様・寸法情報

詳細タイプ
タッパ-
ネジ立て能力(鉄)(mm)
6
ネジ立て能力(アルミ.鋳鉄)(mm)
8
ネジ立て回転数(min-1)(回転/分)
380
戻り回転数(min-1)(回転/分)
750
電源(V)
単相100
電流(A)
2.2
消費電力(W)
200
コード(m)
2.5
質量(g)
2000
標準付属品
チャックキーS10(763414-1)
仕様
二重絶縁/正逆転両用/カーボンブラシの呼び番号75。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
6806B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,817
( 30,599 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄板や樹脂へのネジ立て作業に便利なトルク調整機構付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm タッパの型番6806Bのページです。 型番6806Bに関する仕様情報を記載しております。
6mm タッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6mm タッパ
タッパ
メーカーマキタヨコタ工業
通常価格27,81749,356
通常出荷日3日目3日目
詳細タイプタッパ--
ネジ立て能力(鉄)(mm)6-
ネジ立て能力(アルミ.鋳鉄)(mm)8-
ネジ立て回転数(min-1)(回転/分)380-
戻り回転数(min-1)(回転/分)750-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト