ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドマルノコ M244

通常単価(税別)
46,903
税込単価
51,593
通常出荷日:3日目

【特長】・高精度な付合わせ加工に便利・キャリングハンドル付:可搬時のバランスが優れているので、ラクに持...

詳細を確認

型番:

M244
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M244の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
190
適用チップソー:穴径(mm)
20
定格電流(A)
11
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
6000
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
使用可能ノコ刃外径(mm)
190
特長
高精度な付合わせ加工に便利。
仕様
二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号322
重量(g)
12300
標準付属品
チップソー(A-19794)ボックスレンチ10(782223-9)パイスアッセンブリ(たて)ダストバッグ・三角定規ホルダ金具(2個)
幅(mm)
430
奥行(mm)
670
高(mm)
458
ターンベース角度
0°(直角)/左45°/右5°
ノコ刃傾斜(左45°)
35×312 45×275[当て木20㎜]/35×220 45×190[当て木15㎜]
ノコ刃傾斜0°(直角)
50×312/60×275[当て木20㎜] 50×220/60×190[当て木15㎜]/50×170 60×150[当て木10㎜]
ノコ刃傾斜(右5°)
40×312 50×275[当て木20㎜]
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M244
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,903
( 51,593 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な付合わせ加工に便利
・キャリングハンドル付:可搬時のバランスが優れているので、ラクに持ち運べます
・「2段スライド」によりコンパクトながら312mm(一尺三分)を一発切断
・作業スペースが少なく、移動や収納に便利なコンパクトボディ
・リニアボールベアリング採用で傾斜切断も高精度
・たわみの少ないショートポールに各1個ずつ、計4個のリニアボールベアリングを採用
・右5°傾斜機能付:フロア材と壁面の付合わせ等に便利な、右傾斜ができます

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

右5°傾斜機能付
キャリングハンドル付
スライドマルノコ M244 仕様01

フロア材と壁面の付合わせ等に便利な、右傾斜ができます。

スライドマルノコ M244 仕様02

可搬時のバランスが優れているので、ラクに持ち運べます。

 
「2段スライド」によりコンパクトながら312mm(一尺三分)を一発切断
リニアボールベアリング採用で傾斜切断も高性度
スライドマルノコ M244 仕様03

巾312mm材の一発切断が可能。作業スペースが少なく、移動や収納に便利なコンパクトボディ。

スライドマルノコ M244 仕様04

たわみの少ないショートポールに各1個ずつ、計4個のリニアボールベアリングを採用。

 

規格表

スライドマルノコ M244 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ M244の型番M244のページです。 型番M244に関する仕様情報を記載しております。
スライドマルノコ M244のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
木工
5
満足度:5.0
さすがマキタだけあり、使用感が良く、精度が高く、切断面も綺麗です。 加工精度が上がった為、組み立て時の誤差修正も減り、 ...もっと読む
0人が参考にしています。
フロア材の切断
5
満足度:5.0
フロア材を大量に切る場合、これがないと始まりません。墨つけ不要で正確に直角を直線切りできます。垂木・根太の切断にも活躍し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマルノコ M244
スライドマルノコ LS1213
スライドマルノコ LS1014
スライドマルノコ LS0814F
スライドマルノコ LS0814FL
スライドマルノコ LS0611FL
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格46,903123,921110,05883,967101,57471,675
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)190305260216216165
適用チップソー:穴径(mm)2025.425.425.425.420
定格電流(A)111515121211
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト