ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドマルノコ LS1213

通常単価(税別)
123,921
税込単価
136,313
通常出荷日:3日目

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、角材85mmまでの配付けだる木加工も可能な卓上マルノコです。

型番:

LS1213
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS1213の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
305
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
定格電流(A)
15
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
3200
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
チップソー/ 蛍光灯付
特長
角材85 ㎜までの配付けだる木加工も可能!
仕様
二重絶縁/蛍光灯付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号154
重量(g)
22000
標準付属品
チップソー(A-10665)ダストバッグ/ボックスレンチ13(782212-4)/ホルダ金具・三角定規/ホルダアッセンブリ/たてバイス
ターンベース角度
0°(直角)/左右45°/右60°
ノコ刃傾斜(左45°)
61×298 55×310 69×230 [34㎜]/61×211 55×220 69×162 [24㎜]/-
ノコ刃傾斜0°(直角)
107×298 98×310 120×230 [34㎜]/107×211 98×220 120×162 [24㎜]/107×149 98×155 120×115 [17㎜]
ノコ刃傾斜(右45°)
40×298 35×310 49×230 [34㎜]/40×211 35×220 49×162 [24㎜]

型番リスト

表示件数
型番
LS1213
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,921
( 136,313 )
3日目

詳細情報

基本情報

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、角材85mmまでの配付けだる木加工も可能な卓上マルノコです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ LS1213の型番LS1213のページです。 型番LS1213に関する仕様情報を記載しております。
スライドマルノコ LS1213のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマルノコ LS1213
スライドマルノコ LS1014
スライドマルノコ LS0814F
スライドマルノコ LS0814FL
スライドマルノコ LS0611FL
スライドマルノコ LS0612FL
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格123,921110,05883,967101,57471,67589,009
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)305260216216165165
適用チップソー:穴径(mm)25.425.425.425.42020
定格電流(A)151512121111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト