ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドマルノコ LS1014

通常単価(税別)
110,058
税込単価
121,064
通常出荷日:3日目

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、ターンベースを左47°~右57°で回転させることができる卓上マルノコ...

詳細を確認

型番:

LS1014
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS1014の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
260
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
定格電流(A)
15
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
3700
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
チップソー/ 蛍光灯付
特長
ターンベース回転/左47°/右57°
仕様
二重絶縁/蛍光灯付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号154
重量(g)
18800
標準付属品
チップソー(A-17815)ダストバッグ/ボックスレンチ13(782212-4)/ホルダ金具・三角定規/ホルダアッセンブリ/たてバイス
ターンベース角度
0°(直角)/左右45°/右57°
ノコ刃傾斜(左45°)
50×310/50×220/-
ノコ刃傾斜0°(直角)
91×310/91×220/91×168
ノコ刃傾斜(右45°)
31×310/31×220/-

型番リスト

表示件数
型番
LS1014
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,058
( 121,064 )
3日目

詳細情報

基本情報

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、ターンベースを左47°~右57°で回転させることができる卓上マルノコです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ LS1014の型番LS1014のページです。 型番LS1014に関する仕様情報を記載しております。
スライドマルノコ LS1014のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマルノコ LS1014
スライドマルノコ LS1213
スライドマルノコ LS0814F
スライドマルノコ LS0814FL
スライドマルノコ LS0611FL
スライドマルノコ LS0612FL
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格110,058123,92183,967101,57471,67589,009
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)260305216216165165
適用チップソー:穴径(mm)25.425.425.425.42020
定格電流(A)151512121111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト