ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

卓上マルノコ LS0840F

通常単価(税別)
43,084
税込単価
47,392
通常出荷日:3日目

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、各種見切り材などを素早くシャープに切断可能な卓上マルノコです。

型番:

LS0840F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS0840Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
216
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
定格電流(A)
11
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
4800
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
ノコ刃別売/ 蛍光灯付
特長
各種見切り材等を素早く、シャープに切断!
仕様
二重絶縁/蛍光灯付/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号322
重量(g)
6700
標準付属品
チップソー(A-37633)(FLのみ)/バイスアッセンブリ・ダストバッグ/ボックスレンチ10(782223-9)/三角定規・六角棒スパナ2.5
ターンベース角度
0°(直角)/左右45°
ノコ刃傾斜(左45°)
45×122/45×85
ノコ刃傾斜0°(直角)
61×122/61×85
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LS0840F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,084
( 47,392 )
3日目

詳細情報

基本情報

蛍光灯付きのため作業部が見やすく、各種見切り材などを素早くシャープに切断可能な卓上マルノコです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上マルノコ LS0840Fの型番LS0840Fのページです。 型番LS0840Fに関する仕様情報を記載しております。
卓上マルノコ LS0840Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上マルノコ LS0840F
卓上マルノコ LS0840FL
卓上マルノコ LS1040F
15型卓上マルノコ LS1510
スライドマルノコ LS0814F
マルノコ盤 2703
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格43,08462,41664,950127,92183,967101,019
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)216216260380216255
適用チップソー:穴径(mm)25.425.425.425.425.425.4(25も可)
定格電流(A)111115141215

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト