ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドマルノコ LS0814FL

通常単価(税別)
101,574
税込単価
111,731
通常出荷日:3日目

【特長】・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度。・高精度&コンパクト。・作業スペースが少...

詳細を確認

型番:

LS0814FL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS0814FLの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
216
適用チップソー:穴径(mm)
25.4
定格電流(A)
12
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
4500
消費電力(W)
1140
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
チップソー/レーザー/蛍光灯付
特長
作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
仕様
二重絶縁/蛍光灯付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号322
重量(g)
14200
標準付属品
チップソー(A-45995)ダストボックス/ボックスレンチ10(782223-9)/ホルダ金具・三角定規/ホルダアッセンブリ・たてバイス/六角棒レンチ2.5(FLのみ)
ターンベース角度
0°(直角)/左右45°/右57°
ノコ刃傾斜(左45°)
47×312 50×262[25㎜]/47×220 50×180[20㎜]/-
ノコ刃傾斜0°(直角)
65×312 75×262[25㎜]/65×220 75×180[20㎜]/65×169 75×142[15㎜]
ノコ刃傾斜(右45°)
20×220 30×180[20㎜]/20×312 30×262[25㎜]/-

型番リスト

表示件数
型番
LS0814FL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,574
( 111,731 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度。
・高精度&コンパクト。
・作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
・サイクロン式ダストボックス採用:集じん力が持続します。
・傾斜角度微調整:精度の高い突き合わせが行えます

商品情報

製品特長・仕様

外観図

スライドマルノコ LS0814FL 外観図

製品の基本仕様・特長

型番ノコ刃寸法(mm)切断能力(高さ×幅mm)回転数
(min-1
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
外径
(使用できる刃物径)
内径ターンベース角度ノコ刃傾斜
左45°
[当て木]
0°(直角)
[当て木]
右45°
[当て木]
LS0814FL
(レーザー付)
216
(210~216)
25.4
(25も可)
0°(直角)47×312
50×262
[25mm]
65×312
75×262
[25mm]
20×312
30×262
[25mm]
4,500単相
100
121,14013.9
14.2
(FL)
5チップソー
(A-45995)
ダストボックス
ボックスレンチ10
(782223-9)
ホルダ金具・
三角定規
ホルダアッセンブリ・
たてバイス
六角棒レンチ2.5
(FLのみ)
左右45°47×220
50×180
[20mm]
65×220
75×180
[20mm]
20×220
30×180
[20mm]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ LS0814FLの型番LS0814FLのページです。 型番LS0814FLに関する仕様情報を記載しております。
スライドマルノコ LS0814FLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマルノコ LS0814FL
スライドマルノコ LS0814F
スライドマルノコ LS0611FL
スライドマルノコ LS0612FL
スライドマルノコ LS1014
スライドマルノコ LS1213
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格101,57483,96771,67589,009110,058123,921
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)216216165165260305
適用チップソー:穴径(mm)25.425.4202025.425.4
定格電流(A)121211111515

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト