ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドマルノコ LS0814F

通常単価(税別)
83,967
税込単価
92,364

【特長】・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度。・高精度&コンパ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チップソー切断機
  • 用途
    木工用
  • 適用チップソー:外径 (mm)
    216
  • 適用チップソー:穴径 (mm)
    25.4
  • 定格電流 (A)
    12
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    4500
  • 消費電力 (W)
    1140
  • コード長さ (m)
    5
  • 詳細タイプ
    チップソー/蛍光灯付
  • 特長
    作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
  • 仕様
    二重絶縁/蛍光灯付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号322
  • 重量 (g)
    13900
  • 標準付属品
    チップソー(A-45995)ダストボックス/ボックスレンチ10(782223-9)/ホルダ金具・三角定規/ホルダアッセンブリ・たてバイス/六角棒レンチ2.5(FLのみ)
  • ターンベース角度
    0°(直角)/左右45°/右57°
  • ノコ刃傾斜(左45°)
    47×312 50×262[25㎜]/47×220 50×180[20㎜]/-
  • ノコ刃傾斜0°(直角)
    65×312 75×262[25㎜]/65×220 75×180[20㎜]/65×169 75×142[15㎜]
  • ノコ刃傾斜(右45°)
    20×220 30×180[20㎜]/20×312 30×262[25㎜]/-

型番:

LS0814F
解除
    数量:

    LS0814Fの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チップソー切断機
    用途
    木工用
    適用チップソー:外径(mm)
    216
    適用チップソー:穴径(mm)
    25.4
    定格電流(A)
    12
    電圧(V)
    単相100
    最大無負荷回転数(rpm)
    4500
    消費電力(W)
    1140
    コード長さ(m)
    5
    詳細タイプ
    チップソー/蛍光灯付
    特長
    作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
    仕様
    二重絶縁/蛍光灯付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号322
    重量(g)
    13900
    標準付属品
    チップソー(A-45995)ダストボックス/ボックスレンチ10(782223-9)/ホルダ金具・三角定規/ホルダアッセンブリ・たてバイス/六角棒レンチ2.5(FLのみ)
    ターンベース角度
    0°(直角)/左右45°/右57°
    ノコ刃傾斜(左45°)
    47×312 50×262[25㎜]/47×220 50×180[20㎜]/-
    ノコ刃傾斜0°(直角)
    65×312 75×262[25㎜]/65×220 75×180[20㎜]/65×169 75×142[15㎜]
    ノコ刃傾斜(右45°)
    20×220 30×180[20㎜]/20×312 30×262[25㎜]/-

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LS0814F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    83,967
    ( 92,364 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・312mm幅一発切断:「2段スライド」により高精度。
    ・高精度&コンパクト。
    ・作業スペースが少なく済み、現場や車への移動・収納に便利。
    ・サイクロン式ダストボックス採用:集じん力が持続します。
    ・傾斜角度微調整:精度の高い突き合わせが行えます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライドマルノコ LS0814Fの型番LS0814Fのページです。 型番LS0814Fに関する仕様情報を記載しております。
    スライドマルノコ LS0814Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライドマルノコ LS0814F
    スライドマルノコ LS0814FL
    スライドマルノコ LS1213
    スライドマルノコ LS1014
    卓上マルノコ LS0840F
    卓上マルノコ LS1040F
    メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
    通常価格83,967101,574123,921110,05843,08464,950
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
    用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
    適用チップソー:外径(mm)216216305260216260
    適用チップソー:穴径(mm)25.425.425.425.425.425.4
    定格電流(A)121215151115

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました