ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スライドマルノコ LS0612FL

通常単価(税別)
89,009
税込単価
97,910
通常出荷日:3日目

【特長】・165mmスライドの常識を覆す最高のパフォーマンスを発揮・DXT:2段ギヤ構造&切断能力向上...

詳細を確認

型番:

LS0612FL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS0612FLの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
165
適用チップソー:穴径(mm)
20
定格電流(A)
11
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
4200
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
チップソー/レーザー/LEDライト付
特長
165mmスライドの常識を覆す最高のパフォーマンスを発揮!
仕様
二重絶縁/LEDライト付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号408
重量(g)
9200
標準付属品
チップソー(A-50762)ダストバッグ・ボックスレンチ10(782223-9)補助プレート・三角定規たてバイス・六角棒レンチ2.5
ターンベース角度
0°(直角)/左右45°/右57°
ノコ刃傾斜(左45°)
30×312 36×275[当て木20㎜]/30×215 36×190[当て木15㎜]
ノコ刃傾斜0°(直角)
46×312/55×275[当て木20㎜] 46×215/55×190[当て木15㎜]/46×165 55×145[当て木10㎜]
ノコ刃傾斜(右45°)
15×312 20×275[当て木20㎜]/15×215 20×190[当て木15㎜]

型番リスト

表示件数
型番
LS0612FL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,009
( 97,910 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・165mmスライドの常識を覆す最高のパフォーマンスを発揮
・DXT:2段ギヤ構造&切断能力向上
・高剛性:「剛性を向上」アルミベース!さらに安定した切断が行えます
・小型・軽量:「新・2段スライド構造」により実現
・両傾斜さらに+1°:長尺材も固定したまま傾斜切断可能
・モータを上部に上げ、特に右傾斜時の能力が向上
・収納式ミニサブフェンス、通電ランプ、レーザーダブルスリットチップソー付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドマルノコ LS0612FLの型番LS0612FLのページです。 型番LS0612FLに関する仕様情報を記載しております。
スライドマルノコ LS0612FLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマルノコ LS0612FL
スライドマルノコ LS0814FL
スライドマルノコ LS0611FL
スライドマルノコ LS1014
スライドマルノコ LS1213
卓上マルノコ LS0840FL
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格89,009101,57471,675110,058123,92162,416
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)165216165260305216
適用チップソー:穴径(mm)2025.42025.425.425.4
定格電流(A)111211151511

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト