17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドマルノコ LS0611 LS0611

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドマルノコ LS0611

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LS0611

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・刃物径165mmで215mm幅(高さ40mm)を一発切断!。
・小型・軽量:素早く現場に持ち運びできる!。
・軽いスライド感&高精度:リニアボールベアリング内蔵。
・笠木材45°切断可能。
・軽量&コンパクトボディながら高精度!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
165
適用チップソー:穴径(mm)
20
定格電流(A)
11
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
4200
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
詳細タイプ
チップソー付
特長
軽量&コンパクトボディながら高精度!
仕様
二重絶縁/LEDライト付/電子制御/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシ呼び番号408

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト