ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルノコ盤 2711

通常単価(税別)
134,562
税込単価
148,018

【特長】・スライドテーブル付・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~21mm迄...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チップソー切断機
  • 用途
    木工用
  • 適用チップソー:外径 (mm)
    255
  • 適用チップソー:穴径 (mm)
    25.4(25も可)
  • 定格電流 (A)
    14
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    3800
  • 消費電力 (W)
    1350
  • コード長さ (m)
    2.5
  • 使用可能ノコ刃外径 (mm)
    208~260
  • 切断能力(90°時) (mm)
    91
  • 切断能力(45°時)
    63
  • 特長
    スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4 〜21mm 迄) 二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号154
  • 重量 (g)
    32500
  • 標準付属品
    チップソー(A-16134)・平行定規・ルーラーガイド・六角穴付ボルト・六角棒レンチ5(783203-8)スパナ19(781010-3)・メガネレンチ13-22(782021-1)・○+ドライバ
  • 縦挽最大切込幅(平行定規使用) (mm)
    右 610

型番:

2711
解除
    数量:

    2711の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チップソー切断機
    用途
    木工用
    適用チップソー:外径(mm)
    255
    適用チップソー:穴径(mm)
    25.4(25も可)
    定格電流(A)
    14
    電圧(V)
    単相100
    最大無負荷回転数(rpm)
    3800
    消費電力(W)
    1350
    コード長さ(m)
    2.5
    使用可能ノコ刃外径(mm)
    208~260
    切断能力(90°時)(mm)
    91
    切断能力(45°時)
    63
    特長
    スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4 〜21mm 迄) 二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号154
    重量(g)
    32500
    標準付属品
    チップソー(A-16134)・平行定規・ルーラーガイド・六角穴付ボルト・六角棒レンチ5(783203-8)スパナ19(781010-3)・メガネレンチ13-22(782021-1)・○+ドライバ
    縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
    右 610

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2711
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    134,562
    ( 148,018 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スライドテーブル付
    ・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~21mm迄)
    ・二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます
    ・カーボンブラシの呼び番号154

    商品情報

    製品特長・仕様

    外観図

    マルノコ盤 2711 外観図

    製品の基本仕様・特長

    型番ノコ刃寸法
    (mm)
    使用
    可能
    ノコ刃
    外径(mm)
    切断能力(mm)回転数
    (min-1
    [回転/分]
    縦挽最大
    切込幅
    (mm)
    (平行
    定規
    使用)
    電源
    (V)
    電流
    (A)
    消費
    電力
    (W)
    質量
    (kg)
    コード
    (m)
    標準付属品
    外径内径90°
    45°
    271125525.4
    (25も可)
    208~26091633,800右610単相
    100
    141,35032.52.5チップソー(A-16134)・平行定規・
    ルーラーガイド・
    六角穴付ボルト・
    六角棒レンチ5(783203-8)
    スパナ19(781010-3)・
    メガネレンチ13-22(782021-1)・
    (+)ドライバ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルノコ盤 2711の型番2711のページです。 型番2711に関する仕様情報を記載しております。
    マルノコ盤 2711のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルノコ盤 2711
    マルノコ盤 2703
    卓上マルノコ LS0840F
    卓上マルノコ LS0840FL
    卓上マルノコ LS1040F
    15型卓上マルノコ LS1510
    メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
    通常価格134,562106,19243,08462,41664,950127,921
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
    用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
    適用チップソー:外径(mm)255255216216260380
    適用チップソー:穴径(mm)25.4(25も可)25.4(25も可)25.425.425.425.4
    定格電流(A)141511111514
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました