ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マルノコ盤 2703

通常単価(税別)
106,192101,009
税込単価
116,811111,110
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・定寸法材の切断に最適・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~15mm迄)・二重絶縁/ブレーキ...

詳細を確認

型番:

2703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2703の仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
木工用
適用チップソー:外径(mm)
255
適用チップソー:穴径(mm)
25.4(25も可)
定格電流(A)
15
電圧(V)
単相100
最大無負荷回転数(rpm)
4600
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
使用可能ノコ刃外径(mm)
220~260
切断能力(90°時)(mm)
91
切断能力(45°時)
63
特長
定寸法材の切断に最適!ミゾキリカッタ取付可! (120×2.4 〜15mm 迄) 二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます/カーボンブラシの呼び番号154
重量(g)
18000
標準付属品
チップソー(A-16134)・平行定規・傾斜定規・メガネレンチ13-22(782021-1)スパナ19(781027-6)・リング15(内径25mmノコ刃用)・スイッチボタン(予備2個)ホルダキャップ用ネジ回し
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)
左右共 305

型番リスト

表示件数
型番
2703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,192101,009
( 111,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定寸法材の切断に最適
・ミゾキリカッタ取付可(120×2.4~15mm迄)
・二重絶縁/ブレーキ付/集じん機に接続できます
・カーボンブラシの呼び番号154

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

マルノコ盤 2703 仕様01

ミゾキリカッタをご使用の際、別途部品が必要です。

規格表

マルノコ盤 2703 規格表01

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルノコ盤 2703の型番2703のページです。 型番2703に関する仕様情報を記載しております。
マルノコ盤 2703のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
木工作業
4
満足度:4.0
今まで自作のテーブルソーを使っていましたが、厚みのある木材の加工に限界があり、マキタのマルノコ盤2703 の購入を決めま...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルノコ盤 2703
卓上マルノコ LS0840F
卓上マルノコ LS0840FL
卓上マルノコ LS1040F
15型卓上マルノコ LS1510
スライドマルノコ LS0612FL
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格106,19243,08462,41664,950127,92189,009
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプチップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
適用チップソー:外径(mm)255216216260380165
適用チップソー:穴径(mm)25.4(25も可)25.425.425.425.420
定格電流(A)151111151411
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト