ツール用品技術窓口

充電式LEDワークライト

通常単価(税別)
5,872
税込単価
6,459
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能・スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可...

詳細を確認
  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    フック付
  • 電源
    充電式
  • 全長 (mm)
    380
  • トラスココード
    494-0431
  • 質量 (g)
    360(バッテリ除く)
  • 特長
    ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応
  • 適応バッテリ
    BL1440/BL1430/BL1415/BL1840/BL1830/BL1815
  • 連続使用時間 (h)(V/Ah)
    <12/6灯>約7/16(14.4/3.0)/<12/6灯>約3/8(14.4/パワ軽)/<12/6灯>約9/22(18/3.0)/<12/6灯>約4/10(18/パワ軽)
  • 仕様
    ライトヘッド左右へ回転(45°毎に7 段階)/折り畳み可能(30°毎に7段階)
  • 能力
    照度12灯400ルクス(240ルーメン)/照度6灯200ルクス(120ルーメン)
  • 内容量
    1台

型番:

ML801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 全長:380mm
能力連続使用時間※1
( )は使用バッテリ電圧/容量
質量(kg)
(バッテリ除く)
照度:12灯400ルクス(240ルーメン)※2
照度:6灯200ルクス(120ルーメン)※2
<12/6灯>
約7/16時間
(14.4V/3.0Ah)
<12/6灯>
約3/8時間
(14.4V/パワ軽)
<12/6灯>
約9/22時間
(18V/3.0Ah)
<12/6灯>
約4/10時間
(18V/パワ軽)
0.36

※1:数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※2:ルクスは光源より先方約50cm

■特長
充電式LEDワークライト  特長
■適応バッテリ[リチウムイオン]
  • BL1440
  • BL1430
  • BL1415
  • BL1840
  • BL1830
  • BL1815

※バッテリ・充電器別売

ML801の仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
フック付
電源
充電式
全長(mm)
380
トラスココード
494-0431
質量(g)
360(バッテリ除く)
特長
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!多彩な角度可変で様々なシーンに対応
適応バッテリ
BL1440/BL1430/BL1415/BL1840/BL1830/BL1815
連続使用時間(h)(V/Ah)
<12/6灯>約7/16(14.4/3.0)/<12/6灯>約3/8(14.4/パワ軽)/<12/6灯>約9/22(18/3.0)/<12/6灯>約4/10(18/パワ軽)
仕様
ライトヘッド左右へ回転(45°毎に7 段階)/折り畳み可能(30°毎に7段階)
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)/照度6灯200ルクス(120ルーメン)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML801

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能
・スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能
・多彩な角度可変で様々なシーンに対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDワークライトの型番ML801のページです。 型番ML801に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDワークライトのレビュー
4.8平均満足度:4.811件のレビュー
アウトドアの明かりに
5
満足度:5.0
キャンプの際、テント内で明かりとして使用。12灯か6灯の二段階で明るさが調整出来るので、6灯で使用すると、かなり長時間使...もっと読む
1人が参考にしています。
作業灯として
4
満足度:4.0
マキタのバッテリーが使用出来るのと、ちょうど良い明るさが使いやすいです。バッテリーサイズによりますが、連続使用時間も長い...もっと読む
0人が参考にしています。
作業用ライトとして
5
満足度:5.0
マキタの電池がそのまま使うことが、出来るので、購入した。長時間使用でき、角度も自由に設定できる。
0人が参考にしています。
作業用として
4
満足度:4.0
ひとつ前のモデル?かと思いますが 360度照らすよりも照らしたいとこを照らすこちらの方が私にとっては好都合です。 値段も...もっと読む
0人が参考にしています。
夜外での作業
5
満足度:5.0
夜間屋外での作業でも十分な明るさがあります。 自立性が良いので地面に置いても安定して照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDワークライト
ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り
充電式LEDワークライト LED/345
充電式LEDワークライト LED/370
充電式LEDワークライト LED/396
充電式LEDワークライト ML803
メーカーマキタマキタGROZGROZGROZマキタ
通常価格5,8723,95911,37115,7836,6435,872
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目1日目2日目在庫品1日目
商品の種類LEDLEDLEDLEDLEDLED
形状フック付クリップ付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付フック付 / マグネット付クリップ付
電源充電式充電式充電式充電式充電式充電式
全長(mm)380119----
トラスココード494-0431-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました