ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チップソー(高剛性タイプ)

通常単価(税別)
4,2003,967
税込単価
4,6204,364
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】高剛性タイプのチップソー。高剛性台金採用、スピーディー・高精度な切断を実現。二重のスリットで、...

詳細を確認

型番:

A-48533
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-48533の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
55
寸法鋸身厚(mm)
1.1
材質
高剛性
適用モデルマルノコ/造作用精密
165mm全機種
適用モデルその他
165mm全機種
-
-

商品情報

製品特長・仕様

型番外径
(mm)
刃数寸法(mm)適用モデル
鋸身
刃先
内径マルノコ/
造作用精密
その他
A-48533165551.11.620165mm全機種

型番リスト

表示件数
型番
A-48533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2003,967
( 4,364 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高剛性タイプのチップソー。
高剛性台金採用、スピーディー・高精度な切断を実現。
二重のスリットで、超静音・制振を実現。
【用途】
165mm機種で使用する、チップソー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(高剛性タイプ)の型番A-48533のページです。 型番A-48533に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(高剛性タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(高剛性タイプ)
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用タイプ)
さくら(FHUタイプ)
木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS
チップソー(一般木工用)
鉄・ステンレス兼用 チップソー
メーカーマキタミスミ富士製砥アックスブレーンマキタモトユキ
通常価格4,2003,18025,1712,6007,87810,529
通常出荷日3日目5日目6日目5日目3日目5日目
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材木質系建材木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス
外径(mm)165180310125216180
刃厚(mm)1.61.821.52.21.4
内径(mm)202025.42025.420
歯数(山数)(P)553680428040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト