ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

チップソー(一般木工用)

通常単価(税別)
7,8787,618
税込単価
8,6668,380
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・スライドマルノコ、卓上マルノコ用・シャープな切れ味で美しい挽き肌

型番:

A-37633
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-37633の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
216
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
25.4
歯数(山数)(P)
80
寸法鋸身厚(mm)
1.6
適用モデルスライドマルノコ
216mm全機種
適用モデル卓上マルノコ
216mm全機種(充電/LS800D)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

シャープな切れ味で美しい挽き肌。

ヤニや接着剤の付着を防止。超硬質特殊チップ採用。

チップソー(一般木工用) 仕様01

集成材の接着剤やヤニの付着を防止。抵抗の少ない軽快な作業を実現。

規格表

チップソー(一般木工用) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
A-37633
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8787,618
( 8,380 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドマルノコ、卓上マルノコ用
・シャープな切れ味で美しい挽き肌

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(一般木工用)の型番A-37633のページです。 型番A-37633に関する仕様情報を記載しております。
チップソー(一般木工用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切断作業
5
満足度:5.0
無理して純正品のチップが飛びましたので、交換のため取り付けました。純正品は安全面でも安心です。切れ味もよいです。このタイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(一般木工用)
一般鉄鋼用 チップソー
一般木工用 チップソー 黒鋭龍 KRS
木工用チップソー(静音タイプ) ACW-125BS
グローバルソープロ用木工チップソー白虎 GTS-PW-165
チップソー (スパイラルダクト用)
メーカーマキタモトユキモトユキアックスブレーンモトユキモトユキ
通常価格7,8785,2004,6002,6005,50022,232
通常出荷日3日目2日目1日目5日目4日目1日目
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材木質系建材木質系建材木質系建材板金・金属系建材
外径(mm)216165180125165110
刃厚(mm)2.21.41.61.51.51.8
内径(mm)25.42020202020
歯数(山数)(P)804052425032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト