ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ジグソーブレード Bタイプ NO.51

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】プラスチックや非鉄金属、軟鋼板の切断作業に使用できます。【特長】ジグソー・小型レシプロソーに使...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

NO.51
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.51の仕様・寸法情報

用途
軟鋼板 / プラスチック
山数
24
全長(mm)
90
有効刃長(mm)
65
詳細タイプ
B
入数
5
能力プラスチック(グラスファイバー)(mm)
1.5~6
能力非鉄金属(mm)
1.5~6
能力軟鋼板(mm)
1.5~3
部品番号
A-15730
用途
金属(プラスチックも可)金属用
適用モデルジグソー
4327$4329$4350FT$4350FCT$JV0600K$JV100D$JV142D$JV182D$JV140D$JV180D$(4304$4306$4323$4325$4304T$4340FCT$4342FCT)
適用モデル小型レシプロソー
JR1000FT$R1000FTK
適用モデル充電式レシプロソー
JR101D$JR104D$JR144D$JR184D

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

適用モデル

  • ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)
  • 小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FKT
  • 充電式レシプロソー:JR101D、JR104D、JR144D、JR184D

規格表

ジグソーブレード Bタイプ 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
NO.51
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
プラスチックや非鉄金属、軟鋼板の切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソー・小型レシプロソーに使用できます。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード Bタイプ NO.51の型番NO.51のページです。 型番NO.51に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード Bタイプ NO.51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード Bタイプ NO.51
ジグソーブレード Bタイプ B-24
ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
ジグソー刃(アルミ・新建材用)
ジグソー刃(木工用)
メーカーマキタマキタマキタボッシュPanasonicPanasonic
通常価格1,1001,1001,1001,6002,0502,050
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目1日目4日目1日目
用途軟鋼板 / プラスチック軟鋼板 / ステンレス / アルミ合金 / プラスチック軟鋼板 / プラスチック-アルミ合金木材
山数2432246~8--
全長(mm)907580100100116
有効刃長(mm)655261747587.5
詳細タイプBB----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト