17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニブラ JN3201 JN3201

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニブラ JN3201

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

JN3201

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軟鋼板、ステンレス板などの切断に
・パワフル710W
・中抜き、折板の切断に

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
切断能力(軟鋼板)(mm)
3.2
切断能力(ステンレス板)(mm)
2.5
切断能力(アルミニウム板)(mm)
3.5
最小切断半径(内)(mm)
120
最小切断半径(外)(mm)
128
標準付属品
ダイス・パンチ・レンチ50・六角棒レンチ・ワッシャ(2枚)
ストローク数((min-1)[回/分])
1300
消費電力(W)
710
コード(m)
2.5
質量(g)
3400

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト