17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアハンマ AH50

通常単価(税別)
31,958
税込単価
35,154
通常出荷日:3日目

【特徴】・マキタ製・窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに。

  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 打撃数 (rpm)
    3000
  • 全長 (mm)
    208
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.2~0.69
  • チゼル口径 (mm)
    10.2
  • 能力
    エアプラグ 20PM型
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    9.0
  • 使用ホース内径 (mm)
    6.5以上
  • 質量 (g)
    1600
  • 特長
    窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに。
  • 標準付属品
    スケーリングチゼル32

型番:

AH50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH50の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
打撃数(rpm)
3000
全長(mm)
208
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.69
チゼル口径(mm)
10.2
能力
エアプラグ 20PM型
振動3軸合成値(m/s2)
9.0
使用ホース内径(mm)
6.5以上
質量(g)
1600
特長
窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに。
標準付属品
スケーリングチゼル32
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,958
( 35,154 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・マキタ製・窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハンマ AH50の型番AH50のページです。 型番AH50に関する仕様情報を記載しております。
エアハンマ AH50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアハンマ AH50
ニューケレンNNK-250
チッパ AA-2SP-R/2SP-H
スケーリングハンマ
フラックスハンマNF-0
ニューケレンNNK-1000
メーカーマキタ日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業ヨコタ工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格31,95850,52840,33016,78717,95452,624
通常出荷日3日目4日目1日目2日目4日目2日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
打撃数(rpm)300040002400800055004000
全長(mm)2085143125201771284
使用空気圧力(MPa)0.2~0.690.60.60.60.60.6
チゼル口径(mm)10.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト