17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアハンマ AH40 AH40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアハンマ AH40

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AH40

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
・軽快に小ハツリ
・フラットチゼル(標準付属品)Pタイル、タイル、塗装などの剥離に
・ポイントチゼル(標準付属品)コンクリートの小ハツリに

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
打撃数(rpm)
3600
全長(mm)
122
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.69
チゼル口径(mm)
10.2
能力
エアプラグ 20PM型
振動3軸合成値(m/s2)
4.3
使用ホース内径(mm)
6.5以上
質量(g)
1100
特長
窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに。軽快に小ハツリ。フラットチゼル、ポイントチゼル。
標準付属品
フラットチゼル・ポイントチゼル
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト