17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧エアインパクトドライバ

通常単価(税別)
63,468
税込単価
69,815
通常出荷日:3日目

【特長】・高圧・ハイパワー+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。

  • 締付け能力 木ネジ寸法 (mm)
    150
  • ビット挿入寸法 (mm)
    6.35
  • 使用空気圧力 (MPa)
    1.0~2.3
  • 無負荷回転数 (rpm)
    0~10000
  • 全長 (mm)
    151
  • 使用ホース内径 (mm)
    6.0以上
  • 質量 (g)
    1100
  • 特長
    [高圧・ハイパワー]+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
  • 標準付属品
    (+)ビット2-65・六角棒レンチ4タービン油VG32
  • 能力
    回転数 0~約10000min-1[回転/分]/締付け能力 木ネジ150mm/ビット挿入寸法 6.35mm/エアプラグ 高圧用型
  • 仕様
    無段変速/正逆転両用/プラスチックケース付

型番:

AD605H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD605Hの仕様・寸法情報

締付け能力 木ネジ寸法(mm)
150
ビット挿入寸法(mm)
6.35
使用空気圧力(MPa)
1.0~2.3
無負荷回転数(rpm)
0~10000
全長(mm)
151
使用ホース内径(mm)
6.0以上
質量(g)
1100
特長
[高圧・ハイパワー]+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。
標準付属品
(+)ビット2-65・六角棒レンチ4タービン油VG32
能力
回転数 0~約10000min-1[回転/分]/締付け能力 木ネジ150mm/ビット挿入寸法 6.35mm/エアプラグ 高圧用型
仕様
無段変速/正逆転両用/プラスチックケース付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
AD605H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,468
( 69,815 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧・ハイパワー+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアインパクトドライバの型番AD605Hのページです。 型番AD605Hに関する仕様情報を記載しております。
高圧エアインパクトドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エアインパクトドライバ
トルクコントロールエアードライバー GT-S5TG
減速式 トルクコントロールエアードライバー GT-S4TR
エアードライバー 衝撃式 GT-PLZ
エアーインパクトドライバーキットEA156PC
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
メーカーマキタベッセルベッセルベッセルエスコベッセル
通常価格63,46837,22047,42139,93812,67044,087
通常出荷日3日目1日目1日目1日目2日目1日目
締付け能力 木ネジ寸法(mm)1502.5~3.03.0~4.04~54~56~8
ビット挿入寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
使用空気圧力(MPa)1.0~2.30.60.60.60.630.6
無負荷回転数(rpm)0~100001,7001,1009000120008500
全長(mm)151260215205185152
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト