17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウールボンネット

通常単価(税別)
4,2003,967
税込単価
4,6204,364
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】適用モデルがPV7001C/(9218PBL)で外径が180mmのウールボンネットです。

詳細を確認

型番:

A-23307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-23307の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
外径(mm)
180
適用モデル
PV7001C/(9218PBL)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-23307
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2003,967
( 4,364 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用モデルがPV7001C/(9218PBL)で外径が180mmのウールボンネットです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウールボンネットの型番A-23307のページです。 型番A-23307に関する仕様情報を記載しております。
ウールボンネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウールボンネット
ウールパッド(マジック式/190mm)
ウールパッド(マジック式/180mm)
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
単3形電池ホルダ
ガイドパンチ横切り刃物
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタ西田製作所
通常価格4,2003,9504,2676,0412,70041,487
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目1日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
外径(mm)180190180---
適用モデルPV7001C/(9218PBL)9227C PV7001C9227C PV7001CMUH300D、MUH350D、MUH352D、MUH265D、MUH261D、MUM601D、MUM165D、MUR140D、MR106グリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK205PHZN、SK206PXZN、SK308PHZN、SK309PXZN-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト