17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウールパッド(マジック式/190mm)

通常単価(税別)
3,950
税込単価
4,345
通常出荷日:3日目

・パッド165/パッド150のいずれかを併用してください。・A-33819:平面研磨向け,毛足約5mm

型番:

A-33819
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-33819の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
外径(mm)
190
平面研磨向け毛足(mm)
約5
適用モデル
9227C PV7001C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-33819
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
3日目

詳細情報

基本情報

・パッド165/パッド150のいずれかを併用してください。
・A-33819:平面研磨向け,毛足約5mm

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウールパッド(マジック式/190mm)の型番A-33819のページです。 型番A-33819に関する仕様情報を記載しております。
ウールパッド(マジック式/190mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウールパッド(マジック式/190mm)
ウールパッド(マジック式/180mm)
ウールボンネット
単3形電池ホルダ
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
マジック式スポンジ 170mm
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)
通常価格3,9504,1263,9682,7006,0412,151
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目7日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
外径(mm)190180180---
平面研磨向け毛足(mm)約5-----
適用モデル9227C PV7001C9227C PV7001CPV7001C/(9218PBL)グリーンタイプ全機種、SK503PXZ、SK502PHZ、SK640PH、SK205PHZN、SK206PXZN、SK308PHZN、SK309PXZNMUH300D、MUH350D、MUH352D、MUH265D、MUH261D、MUM601D、MUM165D、MUR140D、MR106-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト