17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電器 DC1414

通常単価(税別)
6,507
税込単価
7,158
通常出荷日:3日目

【特長】適用バテルが6224DW,6222DW,4390DW,9500DW,UM161DW,MUM10...

詳細を確認
  • 種類
    充電器
  • 部品番号
    JPADC1414
  • 適用バテル
    6224DW 6222DW 4390DW 9500DW UM161DW MUM105DW MUM105D
  • 充電時間
    70分(18Vは不可)/50分/45分(18Vは不可)/30分

型番:

DC1414
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC1414の仕様・寸法情報

種類
充電器
部品番号
JPADC1414
適用バテル
6224DW 6222DW 4390DW 9500DW UM161DW MUM105DW MUM105D
充電時間
70分(18Vは不可)/50分/45分(18Vは不可)/30分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC1414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,507
( 7,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用バテルが6224DW,6222DW,4390DW,9500DW,UM161DW,MUM105DW,MUM105Dの充電器です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電器 DC1414の型番DC1414のページです。 型番DC1414に関する仕様情報を記載しております。
充電器 DC1414のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マキタのバッテリー充電に
5
満足度:5.0
差込み式ニッケル水素/ ニカド充電池専用ですが純正品指定がこれだったので使っています。 軽量ツールはこのタイプなので助か...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電器 DC1414
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9135
ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120
64Vmaxバッテリ・充電器
ポータブル電源 PDC1200
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格6,5075,89211,2088,68313,23830,443 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
種類充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ充電器-
部品番号JPADC1414JPADC10WAA-31603A-30265--
適用バテル6224DW 6222DW 4390DW 9500DW UM161DW MUM105DW MUM105DHS300DW JV100DW CC300DW JR101DW MUH260DW MUM164DW JR101DWG MUS052DW CL100DW CL102DW TD090DWX CK1002SP DF030DWX DF330DWX DA330DW HP330DWX6222D UM161D ML9036224D--
充電時間70分(18Vは不可)/50分/45分(18Vは不可)/30分50分/30分--300分(10Ah)、120分(4.0Ah)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト