17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9135

通常単価(税別)
11,208
税込単価
12,329
通常出荷日:3日目

9.6Vドライバドリル/草刈機/フラッシュライト用、大容量3.0Ahのニッケル水素

型番:

9135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9135の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
電圧(V)
9.6
部品番号
A-31603
適用バテル
6222D UM161D ML903

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
9135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,208
( 12,329 )
3日目

詳細情報

基本情報

9.6Vドライバドリル/草刈機/フラッシュライト用、大容量3.0Ahのニッケル水素

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9135の型番9135のページです。 型番9135に関する仕様情報を記載しております。
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9135のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9135
ニカドバッテリ(差込みタイプ) 7120
充電器 DC10WA(JPADC10WA)
充電器 DC1414
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9034
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 7034
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格11,2088,6835,8926,90011,6709,170
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類電動アクセサリ電動アクセサリ充電器充電器電動アクセサリ電動アクセサリ
電圧(V)9.67.27.2/10.8-9.67.2
部品番号A-31603A-30265JPADC10WAJPADC1414--
適用バテル6222D UM161D ML9036224DHS300DW JV100DW CC300DW JR101DW MUH260DW MUM164DW JR101DWG MUS052DW CL100DW CL102DW TD090DWX CK1002SP DF030DWX DF330DWX DA330DW HP330DWX6224DW 6222DW 4390DW 9500DW UM161DW MUM105DW MUM105D--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト