17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鉄筋カッタ SC131

通常単価(税別)
164,526
税込単価
180,979
通常出荷日:3日目

建設現場などで異形棒鋼を能率よく切断でき、710Wのモータで力強く素早く切断できます。

  • 商品タイプ
    電動油圧式鉄筋カッター
  • 切断能力 (mm)
    3~13
  • 電源 (V)
    単相100
  • 標準付属品
    六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)
  • コード (mm)
    5
  • 電流 (A)
    7.5
  • 切断能力D295A、SD345相当品 (mm)
    13
  • 切断能力SD390、SD490相当品 (mm)
    13(SP刃物)
  • 切断時間 (S)
    1.2
  • 質量 (g)
    7200
  • 消費電力 (W)
    710

型番:

SC131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SC131の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動油圧式鉄筋カッター
切断能力(mm)
3~13
電源(V)
単相100
標準付属品
六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)
コード(mm)
5
電流(A)
7.5
切断能力D295A、SD345相当品(mm)
13
切断能力SD390、SD490相当品(mm)
13(SP刃物)
切断時間(S)
1.2
質量(g)
7200
消費電力(W)
710
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,526
( 180,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

建設現場などで異形棒鋼を能率よく切断でき、710Wのモータで力強く素早く切断できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄筋カッタ SC131の型番SC131のページです。 型番SC131に関する仕様情報を記載しております。
鉄筋カッタ SC131のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄筋カッタ SC131
鉄筋カッタ SC161
鉄筋カッタ SC191
充電式鉄筋カッタ SC001GZK
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
充電式ジョイントカッタ PJ180DRG
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格164,526171,649203,980208,58671,98657,997
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電動油圧式鉄筋カッター電動油圧式鉄筋カッター電動油圧式鉄筋カッター充電式鉄筋カッタその他その他
切断能力(mm)3~133~163~193~16--
電源(V)単相100単相100単相100-直流36(18×2)直流18
標準付属品六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)・両口スパナ17-19油圧オイル(150mL入)六角棒スパナ3、4(各1本)・両口スパナ14-17レンチ13-16・カップリングスリーブ・六角棒スパナ4超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグセットプレート・ロックナットレンチ20(782401-1)
コード(mm)555---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト