ツール用品技術窓口

充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ

通常単価(税別)
14,029
税込単価
15,432
通常出荷日:3日目

【特長】・コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg&全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    2
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 切断能力:アルミ (mm)
    4
  • 切断能力:木材 (mm)
    65
  • 電源
    直流10.8
  • ストローク数 (min-1)
    0~2,400
  • ストローク (mm)
    18
  • 本体・セット
    バッテリ・充電器・ケース別売
  • 付属品
    ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ 定規セット品(円切可能)
  • 特長
    コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!
  • 傾向切断 (mm)
    左右45度
  • オービタル機構
  • 無段変速
  • 集じん機に接続できます
  • プラスチックケース付
  • ジグソー刃
    Bタイプ
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    合板(長300×厚12mm)…約25枚(オ位ー置ビタ-Ⅲル)
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1600

型番:

JV100DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JV100DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
2
電圧(V)
10.8
切断能力:アルミ(mm)
4
切断能力:木材(mm)
65
電源
直流10.8
ストローク数(min-1)
0~2,400
ストローク(mm)
18
本体・セット
バッテリ・充電器・ケース別売
付属品
ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ 定規セット品(円切可能)
特長
コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg &全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!
傾向切断(mm)
左右45度
オービタル機構
無段変速
集じん機に接続できます
プラスチックケース付
ジグソー刃
Bタイプ
1充電当たりの作業量(目安)
合板(長300×厚12mm)…約25枚(オ位ー置ビタ-Ⅲル)
質量(バッテリ含む)(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
JV100DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,029
( 15,432 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスで優れた取り回し!軽量1.6kg&全高196mm!オービタル3 段+ストレート切替!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZの型番JV100DZのページです。 型番JV100DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ
充電式ジグソー JV101D
充電式ジグソー JV103D
電子スーパージグソー
充電式ジグソーJV184D
充電式ジグソーJV182D
メーカーマキタマキタマキタボッシュマキタマキタ
通常価格14,02913,082 -21,060 -50,59721,890 -35,852 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
商品タイプ充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)2210101010
電圧(V)10.8DC10.8DC10.8100--
切断能力:アルミ(mm)4420202020
切断能力:木材(mm)656590160135135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト