17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式マルノコ(アルミベース/本体のみ) HS470DZ/470DZB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式マルノコ(アルミベース/本体のみ) HS470DZ/470DZB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HS470DZ

2018年05月に販売終了となりました。

【特長】
・常に至高の切断能力を発揮!:「自動変速」+「ハイパワー・ブラシレスモータ」。
・ハイパワーブラシレスモータ搭載:「電子部品の高性能化」、「回路設計技術向上」により高性能化!軽快に高速切断:軽負荷作業:高速回転モード。
・壮快にパワフル切断:重負荷作業:高トルクモード。
・いくつものクラス最高を凝縮:クラス最速切断スピード、クラス最多作業量(1充電あたりの作業量)、クラス最軽量、クラス最短全長&全幅。

指定中の仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
47
電圧(V)
直流14.4
切込深度(45度)(mm)
30
無負荷回転数(min⁻¹)
5000
詳細タイプ
チップソー付 / バッテリ、充電器、ケース別売
ノコ刃寸法(外径)(mm)
125
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
最大切込深さ(傾斜)
左15°20
トラスココード
451-6494

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト