ツール用品技術窓口

電気マルノコ SS2001ASP

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,04532,991
税込単価
39,65036,290

【特長】・大径ノコ刃で厚物もパワフル切断・回転数(min-1)[回転/分]:4...

詳細情報を確認する
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    80
  • 電圧 (V)
    単相100
  • 消費電力 (W)
    1140
  • 切込深度(45度) (mm)
    54
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4700
  • 詳細タイプ
    ノコ刃別売
  • ノコ刃寸法(外径) (mm)
    216
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    25
  • ノコ刃寸内径(使用できる内径) (mm)
    25.4
  • ブレーキ付
  • カーボンブラシの呼び番号
    124
  • コード (m)
    5
  • 質量 (g)
    4300
  • 標準付属品
    ボックスレンチ9(782209-3)・平行定規

型番:

SS2001ASP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS2001ASPの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
80
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
1140
切込深度(45度)(mm)
54
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
4700
詳細タイプ
ノコ刃別売
ノコ刃寸法(外径)(mm)
216
ノコ刃寸法(内径)(mm)
25
ノコ刃寸内径(使用できる内径)(mm)
25.4
ブレーキ付
カーボンブラシの呼び番号
124
コード(m)
5
質量(g)
4300
標準付属品
ボックスレンチ9(782209-3)・平行定規
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS2001ASP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,04532,991
( 36,290 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大径ノコ刃で厚物もパワフル切断
・回転数(min-1)[回転/分]:4700
・質量(kg):4.3
・標準付属品:ボックスレンチ9(782209-3)・平行定規

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気マルノコ SS2001ASPの型番SS2001ASPのページです。 型番SS2001ASPに関する仕様情報を記載しております。
電気マルノコ SS2001ASPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気マルノコ SS2001ASP
電気マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)・165mm
125mm電気マルノコ(アルミベース)
電気マルノコ(アルミベース)・190mm
165mm 電気マルノコ HS6302
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格36,04538,74930,90529,88936,48041,603
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用鉄工/木工両用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
切込深度(90度)(mm)805757466866
電圧(V)単相100単相100単相100単相100AC100単相100
消費電力(W)11401140105071011401150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト